You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IN5015

Détecteur inductif

IN5015

IN-3004LBNOG

Détecteur inductif

IN5015

IN-3004LBNOG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IN5189 Comparaison de produits: IN5015 / IN5189 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 7; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²