You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II0298

Détecteur inductif

II0298

IIB2015-ABOW/10M/PH

Détecteur inductif

II0298

IIB2015-ABOW/10M/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: II0227 Comparaison de produits: II0298 / II0227 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 44
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC
Consommation [mA] < 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 8,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 100; (150 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 44
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières PBT; boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PUR; 2 x 0,5 mm²