You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IG5108

Détecteur inductif

IG5108

IGA2005SFROG/10m

Détecteur inductif

IG5108

IGA2005SFROG/10m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IG5179 Comparaison de produits: IG5108 / IG5179 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP; (Autosurveillé)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs Raccordement aux contrôleurs de fonction F400 ou comme 2 fils DC PNP
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP; (Autosurveillé)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 80
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
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
IEC 801-2 niveau 4
IEC 801-3 niveau 3
IEC 801-4 niveau 4
IEC 801-5 niveau 2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²