You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IFC211

Détecteur inductif

IFC211

IFK3003-BPKG/M/US-104-DPS/K0

Détecteur inductif

IFC211

IFK3003-BPKG/M/US-104-DPS/K0

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IFC263 Comparaison de produits: IFC211 / IFC263 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 3
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 70
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée
Application Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
Fluides Sélectif pour métaux ferreux; insensible aux copeaux d'aluminium
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant résiduel max. [mA] 0,1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 25
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 3
Portée réelle Sr [mm] 3 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...2,4
Portée augmentée oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 68; ("Coolant")
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 70
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: inox (1.4305/303)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré