You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF6003

Détecteur inductif

IF6003

IFB3005-BPKG/6M/10-55V

Détecteur inductif

IF6003

IFB3005-BPKG/6M/10-55V

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • ccc
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 5
Portée réelle Sr [mm] 5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...4,05
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
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
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières PBT; laiton recouvert de bronze blanc
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
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²