You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5293

Détecteur inductif

IE5293

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

Détecteur inductif

IE5293

IEB3002-BPKG/V4A/AS-610-TPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IE5295 Comparaison de produits: IE5293 / IE5295 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
Matières inox 1.4571 (316Ti); PBT
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
IP 67 si vissé
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A; Contacts: doré