You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IE5276

Détecteur inductif

IE5276

IEB3001,5-ANOG/PH

Détecteur inductif

IE5276

IEB3001,5-ANOG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IE5313 Comparaison de produits: IE5276 / IE5313 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 10
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1,5
Portée réelle Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton nickelé
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; hautement flexible; 3 x 0,14 mm²