You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IE5147

Détecteur inductif

IE5147

IEA3001-BPOG/V4A 20m

Détecteur inductif

IE5147

IEA3001-BPOG/V4A 20m

  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Technique de raccordement peu encombrante
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Très haute fréquence de commutation
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 750
Remarque sur la fréquence de commutation [Hz]
1000 nb
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
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
MTTF [Années] 5595
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Désignation du filetage M8 x 1
Matières inox 1.4571 (316Ti); PBT
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
Raccordement Câble: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm²