You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IB0022

Détecteur inductif

IB0022

IB-2020-BBOW/15m

Détecteur inductif

IB0022

IB-2020-BBOW/15m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 20
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 82
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 5,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 15
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
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
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 34 / L = 82
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm²