- Produits
- IA5002
Détecteur inductif
IA5002
IA-3010-APOG
Détecteur inductif
IA5002
IA-3010-APOG
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IA5050 Comparaison de produits: IA5002 / IA5050 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 10 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 20 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 7; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | non |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 400 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 10 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...8,1 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Boîtier | cylindrique |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | Ø 20 |
Matières | PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|