You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. I25001

Détecteur inductif grande portée

I25001

I2-3120-BPOG

Détecteur inductif grande portée

I25001

I2-3120-BPOG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: I27001 Comparaison de produits: I25001 / I27001 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 30...120
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 164
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 3
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 30...120
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 120
Portée réelle Sr [mm] 120 ± 10 %
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] < 15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 164
Matières boîtier: PBT; capot: aluminium
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis de fixation: 1 x M16 x 90
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²