You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E89123

Afficheur TOR

E89123

DISPLAY/DY340

Afficheur TOR

E89123

DISPLAY/DY340

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: DX2003 Comparaison de produits: E89123 / DX2003 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Application
Application Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Consommation [mA] 200
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...45
Indice de protection IP 44; (face frontale)
Données mécaniques
Type de montage découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Afficheurs / éléments de service
Indication
Affichage LED à 7 segments, rouge 6 digits 15 mm
4 x LED, rouge