You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E70125

Câble de connexion

E70125

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Câble de connexion

E70125

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 42
Matières TPU; PBT
Matière du corps TPU / PBT
Matière écrou moleté PBT / PA
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PBT
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PBT; Verrouillage: PA