You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E70052

Câble de connexion

E70052

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Câble de connexion

E70052

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC030 Comparaison de produits: E70052 / EVC030 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé