You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E19908

Répartiteur

E19908

ZDO8H040MSS0010B11

Répartiteur

E19908

ZDO8H040MSS0010B11

  • Boîtier robuste
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Large plage de température de fonctionnement
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...110 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 16 x 54 x 127
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 8 x M12; codage: A