Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Poids [g] | 50,802 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |