You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E12230

Câble avec prise femelle

E12230

ADOAH040VAS0035G04

Câble avec prise femelle

E12230

ADOAH040VAS0035G04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés; câble blindé
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 1690,2
Dimensions [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 35 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé