You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11718

Répartiteur

E11718

ZDO4H050MSS0010H07

Répartiteur

E11718

ZDO4H050MSS0010H07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection II
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -15...80
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 18 x 54 x 82
Matières TPU
Matière du corps TPU
Nombre d'emplacements répartiteur 4
Type connecteur M12
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm