You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11143

Câble avec prise mâle

E11143

ASTGH050MSS0010H05

Câble avec prise mâle

E11143

ASTGH050MSS0010H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 42
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm