You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11050

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E11050

AVDAA031--S0002A03

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

E11050

AVDAA031--S0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Protection contre les surcharges oui; (VDR)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
vis
étiquette
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: PUR