You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10970

Câble avec prise femelle

E10970

ADOAF032VAS0010E03

Câble avec prise femelle

E10970

ADOAF032VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU transparent
Matière du corps TPU, transparent
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)