You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10871

Câble avec prise femelle

E10871

ADOAH043MSS0010H04

Câble avec prise femelle

E10871

ADOAH043MSS0010H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 27 x 15 x 39
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, revêtement anti-adhésif
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif