You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10838

Câble avec prise mâle

E10838

ASTAH050VAS00,6A03

Câble avec prise mâle

E10838

ASTAH050VAS00,6A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 39 x 30 x 15
Matières PUR; TPU
Matière du corps PUR / TPU
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR / TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm