You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10604

Câble de connexion

E10604

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

Câble de connexion

E10604

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé