Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Filetage | PG 13.5 |
---|---|
Matières | laiton nickelé |
Matière du corps | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé |
---|