You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10356

Câble avec prise femelle

E10356

ADOAH040MSN0005A04

Câble avec prise femelle

E10356

ADOAH040MSN0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Application zones explosibles zone 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 15 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 0,49
Inductance propre max. [µH] 10
Données mécaniques
Dimensions [mm] 27 x 15 x 39
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Remarques
Pour l’emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage.
Les exigences des règlements d’installations en vigueur doivent absolument être respectées par l’utilisateur sous sa propre responsabilité.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm