You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10301

Câble avec prise femelle

E10301

ADOGH040MSS0010A03

Câble avec prise femelle

E10301

ADOGH040MSS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 43
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé