Tension d'alimentation [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR |
---|