You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10131

Câble avec prise femelle

E10131

ADOAH040PLS0006E03

Câble avec prise femelle

E10131

ADOAH040PLS0006E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 25 x 15 x 32
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté PUR
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: PUR