1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Composants pour bus de terrain
  5. Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'automatisation industrielle

Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'automatisation industrielle

  • Pour le raccordement de jusqu'à huit devices IO-Link
  • Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
  • Avec interface bus de terrain intégré
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères

Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'automatisation industrielle



Maître avec passerelle de bus de terrain

Le maître IO-Link est une passerelle pour le raccordement de jusqu'à 8 IO-Link-Devices, par exemple des capteurs, des vannes ou des modules d'entrée/sortie TOR. Quatre des huit ports sont en version port B et fournissent l'énergie auxiliaire complémentaire pour le raccordement des actionneurs IO-Link.
Le maître sert à transmettre les données des machines, les paramètres process et les données de diagnostic au système de commande.
La haute résistance CEM, la large plage de température, l'indice de protection élevé et un boîtier robuste permettent une utilisation dans un environnement industriel sévère.
La gamme de produits comprend des interfaces avec Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP ou Profibus.