1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs
  5. Détecteurs pour vannes et actionneurs 1/4 de tour

Détecteurs pour vannes et actionneurs 1/4 de tour

  • Capteur, vanne, cames de commutation et câble : tout dans une box
  • Pour tous les actionneurs selon VDI/VDE 3845
  • Conduite de liaison préconfectionnée pour électrovanne
  • Détecteurs doubles avec mise en marche AS-i intégrée
  • Réduction des coûts de 21 % par rapport à un montage de box


Kit d'automatisation pour actionneur 1/4 de tour

Dans les applications process industrielles, là où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de contrôle. Les détecteurs doubles inductifs des séries IN et AC23 servent à la signalisation fiable de positions d'actionneurs 1/4 de tour et de clapets de vanne. Ils sont utilisés en combinaison avec une came ronde (également appelée came porte-drapeaux.
La came porte-drapeaux est montée directement sur l’arbre de l’actionneur. Elle est dotée de deux vis métalliques implantées à 90°, qui se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur double inductif avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc les deux positions « ouverte » ou « fermée » de la vanne. Le système fonctionne sans contact ni usure et est autonettoyant. Il est largement résistant aux influences extérieures et aux contraintes mécaniques comme les vibrations et les chocs.
Pour une mise en service rapide, un kit d'automatisation est disponible, consistué d’un détecteur double inductif avec AS-Interface, une came porte-drapeaux, un câble, un connecteur pour électrovanne, du matériel de fixation et une électrovanne.