1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Sondes rigides pour applications aseptiques

Capteurs de température - Sondes rigides pour applications aseptiques

  • Modèles sous forme de capteur de barre ou avec raccord de process Tri-Clamp intégré
  • Petit diamètre de barre de 6 mm
  • Variante robuste en acier inoxydable
  • Haute tenue en pression
  • Mesure précise de la température grâce à un élément de sonde Pt100 intégré, classe A


Sondes rigides pour application aseptiques

Les capteurs de température des séries TT et TM avec raccordement à un boîtier de contrôle détectent de manière fiable les températures dans des cuves, réservoirs et tuyaux. Grâce à leur temps de réponse très court, ces capteurs conviennent particulièrement à une utilisation dans des processus à changements de température rapides.
L'utilisation d'un élément Pt100/Pt1000 de la classe de précision A garantit aux sondes rigides une mesure de température très précise. Le boîtier en inox robuste dont la surface est de haute qualité et l'indice de protection élevé de IP 68 / IP 69K permettent une utilisation dans des applications aseptiques dans l'industrie agroalimentaire et celle des boissons. Les types TM48 et TM49 ne nécessitent pas d'adaptateurs process aseptiques séparés. Ils sont directement équipés d'un raccord process Clamp.
Les sondes rigides sont disponibles en divers diamètres et longueurs.
Les sondes peuvent être raccordés directement au boîtier électronique TR ou au connecteur transmetteur de température TP d'ifm.