1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Surveillance glissement

Systèmes de traitement d'impulsions - Surveillance glissement

  • Respectivement une sortie de commutation pour la surveillance du patinage et de la vitesse de rotation
  • Fréquence d'entrée élevée de 60 000 impulsions / minute max.
  • De nombreuses fonctions de surveillance paramétrables
  • Affichage OLED luminescent bien lisible
  • Large plage de température de fonctionnement


Surveillance de glissement

On qualifie de glissement la différence de vitesse de rotation entre le côté entraîné et le côté non entraîné d'un système d'entraînement. Les différences de vitesse peuvent se produire en raison du glissement d'un accouplement, d'une courroie trapézoïdale ou d'une sangle d'entraînement. Le contrôleur de glissement détermine le différentiel en pourcentage de vitesse de rotation et commute lorsque le seuil est atteint. Le signal peut être utilisé pour désactiver l'installation, évitant ainsi l'usure ou les détériorations par chaleur de friction.
Il est possible de surveiller deux seuils séparés pour le glissement et la vitesse de rotation. La surveillance de la vitesse de rotation peut être réglée tant sur le dépassement que sur la non-atteinte du seuil.