1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques
  5. Détecteurs de couleurs haute résolution

Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques - Détecteurs de couleurs haute résolution

  • Reconnaissance, tri et contrôle d'objets par leur couleur
  • Le procédé Teach fait gagner du temps et des coûts lors de la mise en service
  • Détection fiable de nuances de couleurs
  • Fréquence de commutation élevée pour des process rapides
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques - Détecteurs de couleurs haute résolution



Détecteurs de couleurs haute résolution

Dans des process industriels très automatisés, la couleur est souvent un critère de sélection pour la reconnaissance, le tri ou le contrôle de différents produits. La couleur des produits elle-même et celle des emballages, des étiquettes ou des impressions peuvent être reconnues précisément par des détecteurs de couleurs électroniques.

Grâce à la fonction Teach, le détecteur est réglé sur la couleur à détecter par une seule pression sur le bouton-poussoir. Avec les cinq niveaux de tolérance sélectionnables, les plus petites nuances de coloris peuvent être différenciées par rapport à l’arrière plan ou à d’autres objets. L'étage de sortie autodetect adapte automatiquement la sortie de commutation du détecteur au mode PNP ou NPN.