1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules laser
  5. Gamme complète

Détecteurs laser - Gamme complète

  • Détection fiable de très petits objets
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile
  • Réglage simple du point de commutation par pression sur un bouton
  • Capteurs pour domaines d’application spéciaux
  • Réglage de précision grâce aux composants système

Détecteurs laser - Gamme complète



Gamme complète

Les détecteurs laser sont utilisés partout où il faut détecter des objets petits ou si une détection très précise de la position est nécessaire. Leur gamme comprend des barrages photoélectriques, des systèmes réflex ou des systèmes réflexion directe.

La lumière laser consiste en ondes lumineuses avec la même longueur d’onde et une relation des phases définie (cohérence). De cela résulte une caractéristique importante des détecteurs laser, à savoir le faisceau presque parallèle.
La conséquence : Le faible angle de divergence autorise de grandes portées. Le point laser clairement visible même à la lumière du jour simplifie l’orientation du système.