Sensores e automação para a indústria de mineração
Na mineração, a alta disponibilidade da instalação e a segurança das pessoas e do meio ambiente são as prioridades. Só componentes de automação avançados e confiáveis garantem a rentabilidade da operação. Como fornecedor de sensores para automação na mineração, a ifm oferece uma ampla linha de sensores e sistemas capazes de suportar as condições extremas da atividade, da mina a céu aberto à subterrânea.
A tecnologia de sensores para mineração da ifm é caracterizada pela resistência a altas temperaturas, invólucro robusto e proteção confiável contra impactos e vibrações. Os sensores monitoram a vazão e a temperatura da água nas linhas de suprimento e nas bombas de resfriamento. Nas unidades de potência hidráulica, os sensores de pressão, nível e temperatura garantem o fornecimento confiável de óleo.
Tecnologia de monitoramento para a indústria de mineração
Os sistemas de monitoramento de vibração detectam danos em máquinas e instalações em estágio inicial, sustentando a alta disponibilidade da operação. A ifm oferece soluções de monitoramento para processos de mineração que protegem correias transportadoras, sistemas de ventilação, células de flotação e equipamentos de classificação, com dados precisos coletados em campo e integrados aos sistemas de controle.
Soluções para monitoramento de processos na mineração
A automação está mudando a mineração. Com tecnologia inteligente e coleta de dados precisa, os processos se tornam mais eficientes, seguros e sustentáveis. As soluções digitais para otimizar a mineração da ifm reúnem sensoreamento, conectividade IO-Link e software de análise, permitindo o monitoramento remoto de operações de mineração e a manutenção preditiva de ativos críticos.
Como otimizar processos em minas com sensores e automação
A padronização do sensoreamento e a leitura contínua de vibração, temperatura, pressão e nível reduzem paradas não programadas e prolongam a vida útil dos equipamentos. Essa é a base das inovações em automação na mineração: transformar dado de chão de mina em decisão operacional, da britagem ao transporte por correias.