Célula de flotação
Quais são os desafios no monitoramento e na proteção das células de flotação?
- A flotação por espuma é um importante processo de concentração na mineração. Esse método é usado para separar partículas diferentes. Uma planta de flotação consiste no reator com entrada e saída, na unidade de aeração, em uma unidade de dosagem de produtos químicos, no raspador, na camada flutuante e no tanque de recebimento do material separado.
- A célula de flotação é aerada e seu conteúdo é agitado para criar bolhas. As partículas sólidas são mantidas em suspensão na polpa. As partículas minerais se prendem às bolhas e sobem à superfície, onde formam uma camada de espuma contendo o mineral em forma concentrada.
- Após a lavagem da espuma, o concentrado de espuma é bombeado para o espessador de concentrado. Muitas vezes, várias células de flotação são acopladas para formar bancos de flotação, resultando em um concentrado de minério com maior teor de metal.
Célula de flotação
Como reduzir cabeamentos caros e complexos?
Longas distâncias até processos e sinais exigem fiação complexa e cara. O sistema de instalação AS-Interface minimiza o tempo de instalação e garante a redução de custos. O sistema AS-Interface oferece diagnósticos completos e fácil manutenção. A tecnologia simples, muito estável e comprovada, permite que os sensores transmitam simultaneamente informações de diagnóstico para o CLP e para infraestruturas de TI de nível superior. Sua estrutura modular e a tecnologia de conexão flexível garantem a fácil integração em qualquer instalação. Um cabo plano de dois fios transmite dados e energia, eliminando a complexa fiação paralela.
Como monitorar a condição de bombas e motores hidráulicos?
Como monitorar a condição de bombas e motores hidráulicos? O monitoramento de condições pode evitar falhas catastróficas. O monitoramento da condição do seu equipamento permitirá que você pare o conjunto de motor e bomba nos estágios iniciais da falha. Com a detecção precoce, você pode proteger seu patrimônio contra danos irreparáveis e evitar falhas que podem causar lesões. O monitoramento do desgaste do rolamento, do desbalanceamento, do desalinhamento, da cavitação e das horas de operação permite que você realize uma manutenção proativa em vez de uma manutenção reativa.
Monitoramento de pressão, vazão e temperatura
A célula de flotação é aerada para criar bolhas. Esse processo deve ser constantemente monitorado, pois depende de uma vazão, pressão e temperatura específicos. É aí que entram os sensores da ifm, como o SA4100. Esse sensor pode medir a vazão e a temperatura ao mesmo tempo.