Unidades hidráulicas
Quais são os desafios no monitoramento da unidade hidráulica?
- Controle da contaminação por partículas para evitar danos a válvulas, atuadores e bombas.
- Controle da contaminação da água do tanque devido à condensação de vapor e a problemas no processo.
- Controle de pressão, vazão e temperatura do fluido pressurizado.
Unidades hidráulicas
Como monitorar a contaminação do óleo?
Em princípio, a água é um elemento indesejável em fluidos hidráulicos e lubrificantes. Uma alta concentração de água pode afetar seriamente a operação ou causar danos. O sensor LDH100 mede a umidade relativa do óleo na faixa de 0 a 100% por meio de um sensor capacitivo. Além da umidade relativa, o sensor transmite a temperatura do fluido como um sinal analógico. O monitor óptico de partículas LDP100 mede a pureza ou a contaminação de óleos hidráulicos de acordo com as normas ISO 4406 e ISO 6149-2.
Monitoramento de pressão, vazão e temperatura
Para garantir um processo em plena função, o óleo deve estar na pressão e na temperatura exigidas pela instalação. A taxa de vazão pode indicar problemas de desgaste nas bombas e vazamentos na tubulação.
Como monitorar a condição das bombas hidráulicas?
A eletrônica de diagnóstico VSE monitora a vibração do motor de acionamento elétrico e da bomba hidráulica. Esse sistema permite a detecção de danos nos rolamentos, defeitos elétricos, danos nos componentes internos da bomba, bem como cavitação e desgaste de componentes mecânicos.