Confiabilidade da estação de bombeamento
Desafios comuns em uma estação de bombeamento
- A quebra de motores e conjuntos de bombas tem um impacto importante na capacidade da empresa de fornecer água aos consumidores. Na maioria dos casos, eles vêm com um preço enorme, taxas, perdas de produção e a incapacidade de fornecer água aos consumidores.
- Em uma abordagem reativa, na qual as máquinas são operadas até que falhem, a capacidade de atender à demanda de água fica comprometida. A falta de informações sobre o processo leva à baixa disponibilidade de equipamentos e à má qualidade da água.
- Proteção de pessoas para enfrentar o desafio de atualizar instalações que nunca param e exigem o máximo possível de disponibilidade de equipamentos.
Confiabilidade da estação de bombeamento
Como garantir a qualidade do processo?
A modernização das estações de bombeamento contribui para a qualidade do processo. Por exemplo, a eficiência energética pode ser obtida com a substituição de motores de 1250 kW por uma combinação de motores de 600 kW e acionamentos de velocidade variável de última geração para garantir o uso ideal da eletricidade. No entanto, esse investimento é muito caro e, para obter um rápido retorno sobre o investimento, as empresas de água precisam implementar as tecnologias mais recentes para garantir a qualidade necessária. A qualidade do processo só pode ser obtida por meio do controle e do monitoramento de diversas variáveis, como nível, pressão, temperatura e vazão.
Proteção de pessoas e equipamentos
O monitoramento de condições pode evitar falhas catastróficas. O monitoramento da condição do seu equipamento permitirá que você pare o conjunto de motor e bomba nos estágios iniciais da falha. Com a detecção precoce, você pode proteger seu patrimônio contra danos irreparáveis e evitar falhas que podem causar lesões. O monitoramento do desgaste do rolamento, do desbalanceamento, do desalinhamento, da cavitação e das horas de operação permite que você realize uma manutenção proativa em vez de uma manutenção reativa.
Como manter a disponibilidade do processo?
Uma solução de fiação inteligente chamada IO-Link permite que você leve todas as informações para o chão de fábrica (CLP) e para o andar superior (SCADA, MES e ERP). O IO-Link é a sua porta de entrada para a Indústria 4.0 e oferece a possibilidade de soluções baseadas em nuvem. Os componentes de hardware e software permitem a integração direta de todos os sensores e atuadores conectados a um servidor local por meio de uma rede Ethernet. Usando essa conexão, os dados da máquina, os parâmetros do processo e os dados de diagnóstico podem ser lidos e processados diretamente pela TI.