• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Proteção de correias transportadoras

Por que é importante monitorar a correia transportadora?

  • Proteção contra acidentes com pessoas e máquinas por meio de monitoramento de segurança local e remoto.
  • Redução do cabeamento complexo e caro por meio de controladores e redes de segurança.
  • Garanta o transporte ideal do produto monitorando a velocidade, bloqueios e desalinhamento da correia.

Proteção de correias transportadoras

Como proteger pessoas e máquinas contra acidentes?

Os dispositivos ifm como as chaves de segurança acionadas por cabo e os botões de emergência, protegem tanto o operador como a máquina de perigos potenciais. Os LEDs altamente visíveis garantem uma fácil identificação à distância, enquanto as molas de segurança compensam as variações de temperatura.

Como reduzir cabeamentos caros e complexos?

Longas distâncias de processo e sinais de segurança requerem um cabeamento caro e complexo. AS-i e Safety at Work diminuem o tempo de instalação e garantem redução de custos, fornecendo um diagnóstico completo para uma fácil manutenção.

Como garantir a operação contínua da correia transportadora?

Os interruptores de desalinhamento de correia ifm detectam o movimento da correia imediatamente, prevenindo danos à correia e desperdício de produtos. Os monitores de velocidade medem a velocidade de rotação para indicar possíveis bloqueios ou deslizamentos.