Ventilação subterrânea
Quais são os desafios do monitoramento de condições de ventiladores na mineração?
- Uma ventilação confiável nas minas é decisiva para a saúde e segurança das mesmas. A operação ininterrupta de ventiladores é muito importante em sistemas de ventilação e é por isso que geralmente são usados ventiladores desnecessários.
- Todos os acionadores devem ser providos com funções de segurança para proteger o acionador, o motor e os ventiladores contra sobrecarga. Estas funções de proteção geralmente ativam o acionador e o levam a um estado de alarme causando a parada do ventilador.
- O sistema de monitoramento de condições ifm electronic oferece várias funções programáveis que monitoram constantemente a operação permanente do ventilador enquanto os controladores superiores recebem o sinal de advertência.
Ventilação subterrânea
Sensores típicos para o monitoramento de condições
Sensores de vibração, sensores de velocidade, sensores de vazão, sensores de temperatura, sensores de pressão
Tecnologia de sensores para o monitoramento de condições
Vários sensores podem detectar mudanças nos componentes das máquinas. Sensores de vibração são tipicamente usados para monitorar rotação das peças das máquinas. Frequentemente se diz que eles podem detectar perdas de eficiência mecânica até dois meses antes do defeito atual. Outras tecnologias de sensores usadas em monitoramento de condições são sensores de velocidade, de pressão, de temperatura e de fluxo.
Os sensores podem monitorar perda de eficiência e componentes eletrônicos em sistemas rotacionais. Eles garantem uma operação confiável dos ventiladores, mesmo sob condições de operação extremas, assim como uma utilização ideal de energia.