You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Geleidbaarheidssensor LDL
  3. IO-Link-voordelen

LDL-sensoren: IO-Link-voordelen

Dankzij IO-Link heeft de LDL-familie het volgende te bieden:

  • Geleidbaarheid en temperatuurwaarde via een enkele aansluitpunt
  • Hoge meetresolutie zonder schaalverandering
  • On-the-fly receptuurwissel en apparaatinstellingen
  • Actuele apparaatstatus
  • Bedrijfsurenhistogram
  • Intern geheugen voor min. en max. geleidbaarheids-/temperatuurwaarden
  • Automatische apparaatuitwisseling

Met IO-Link is de resolutie van de geleidbaarheidswaarde over het gehele meetbereik gelijk (met name belangrijk bij het gebruik van de inductieve versie). Een typisch CIP-proces gebruikt chemicaliën met een hoge geleidbaarheid en daarnaast spoelwater met een lage geleidbaarheid. Bij een analoge uitgang wordt het signaal over een groter meetbereik geschaald, waardoor de mogelijkheid om geringe veranderingen in de geleidbaarheid te detecteren, afneemt. Dat kan ertoe leiden dat resten van chemicaliën in het spoelwater of in het product niet gedetecteerd worden.

Vergelijking van de resolutie van IO-Link met analoge signalen

Meetbereik

(µS/cm)

PLC analoge ingangskaart

(12 bit)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5,000 2µS/cm
0...15,000 4 µS/cm
0...100,000 25 µS/cm
0...500,000 122 µS/cm
0...1.000.000 244 µS/cm

* Meetbereik van de LDL100 is begrensd tot 15.000 µS/cm.