mobiele IoT-servicepakketten en hardware
Met de digitale dienstenverlening en flexibele contractmodellen van ifm bent u verzekerd van een netwerkgekoppelde en toekomstbestendige machine-infrastructuur. Of het nu gaat om toegang op afstand, databeheer of conditiebewaking – kies precies de functies die u nodig hebt.
Volledige controle op afstand – met de juiste technologieën
Veilige en efficiënte toegang op afstand tot machines is tegenwoordig onmisbaar om stilstand tot een minimum te beperken, onderhoudsprocessen te optimaliseren en de efficiëntie van uw machinepark te verhogen. Met de oplossingen voor toegang op afstand van ifm bieden wij u technologieën die precies op uw behoeften zijn afgestemd.
Tijdbesparing: Een servicemonteur kan direct en onmiddellijk beginnen met een nauwkeurige foutdiagnose, zonder ter plaatse te hoeven zijn, en kan onderhoudswerkzaamheden op afstand uitvoeren.
Kostenefficiëntie: Er zijn geen dure interventies ter plaatse meer nodig, wat reiskosten bespaart. Door proactief onderhoud wordt bovendien de beschikbaarheid van uw machines gemaximaliseerd.
Flexibiliteit: Diverse toegangsmogelijkheden die naadloos in uw bestaande infrastructuur kunnen worden geïntegreerd.
Duurzaamheid: Door het onderhoud ter plaatse te verminderen, wordt de ecologische voetafdruk verkleind.
- Kies voor de technologie voor toegang op afstand die het beste bij uw behoeften past en haal het maximale rendement uit uw machinepark.
Efficiënt en veilig
Met ifm remoteConnect beschikt u over een uitgebreide, op Ethernet gebaseerde oplossing voor veilige toegang op afstand tot uw machines en installaties. Dit innovatieve platform biedt niet alleen een gemakkelijke manier om uw machines te beheren en te configureren, maar zorgt ook voor een revolutie in de manier waarop service- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Veilige toegang: Een end-to-end-versleutelde verbinding biedt betrouwbare bescherming tegen ongeautoriseerde toegang. Gecentraliseerd cloudbeheer maakt veilige toegang op afstand mogelijk, terwijl gevoelige gegevens binnen het bedrijf blijven. Zo voldoet u aan de strengste normen op het gebied van cybersecuritynormen.
Eenvoudige en snelle bediening: Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface maakt eenvoudig en efficiënt gebruik mogelijk, zelfs zonder uitgebreide IT-kennis. De naadloze integratie in bestaande systemen en de overzichtelijke navigatie zorgen voor onmiddellijke productiviteit – inclusief directe toegang tot on-demand-service, probleemoplossing en software-updates.
Hogere snelheid: De WireGuard-technologie maakt bijzonder snelle data-overdracht mogelijk voor tijdkritische applicaties en grote hoeveelheden data.
Uitgebreide data-overdracht: Met remoteConnect kunt u grote hoeveelheden datasets efficiënt overdragen – ideaal voor data-overdracht, software-updates en complexe configuratiewijzigingen.
Realtime visualisatie: Geïntegreerde dashboards en grafische interfaces bieden helder inzicht in de status van uw machines en installaties – altijd en overal.
Schaalbaarheid en toekomstbestendigheid: Het platform is flexibel uit te breiden en biedt de perfecte basis voor een digitale transformatie voor de lange termijn.
Efficiëntiewinst: Zo min mogelijk interventies op locatie, kortere responstijden en maximale beschikbaarheid van de machines.
| Diensten en contractdetails | |
|---|---|
| Duur toegangsperiode | 7 dagen |
| Verlenging | geen |
| Toegangstype | Onbeperkt aantal sessies gedurende de looptijd |
| Contractaanvraag | met betrekking tot machines |
| Artikelnummer met mobiele communicatie | CZ0121 |
| Artikelnummer zonder mobiele communicatie | CZ0120 |
| Compatibele hardware | CR3171 |
Live-communicatie: CAN maakt een snelle data-overdracht mogelijk, wat een nauwkeurige en snelle foutanalyse en debugging direct op de machine vereenvoudigd.
Robuustheid: De technologie is ongevoelig voor elektromagnetische interferentie en daardoor uitermate geschikt voor veeleisende applicatieomstandigheden.
Integratie: CAN kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande machinearchitecturen, met name bij bestaande machines.
Flexibiliteit: Geschikt voor tijdelijke of specifieke toepassingen waarbij een ethernet-oplossing niet haalbaar is.
Toegang op afstand via CAN (CODESYS 2.3) – Diensten en contractdetails
| Diensten en contractdetails | |
|---|---|
| Looptijd en contractgegevens | 30 dagen |
| Verlenging | geen |
| Toegangstype | Onbeperkt aantal sessies gedurende de looptijd |
| Duur van de vergadering | 1 sessie = 4 uur |
| Contractaanvraag | met betrekking tot machines |
| Programmeeromgeving | CODESYS V2.3 |
| Artikelnummer met mobiele communicatie | CZ0106 |
| Compatibele hardware | CR3146 & CR3158 |
Precies afgestemd op uw wagenpark
Met onze servicepakketten voor uw databeheer beschikt u over alle bouwstenen voor een efficiënt, veilig en schaalbaar gebruik van uw machinegegevens – van het ophalen van gegevens en cloudhosting tot de koppeling via API's aan analyseplatformen.
Persoonlijke cloudopslag: Profiteer van cloud-datahosting in verschillende pakketten, afgestemd op uw gebruiksfrequentie.
Of het nu gaat om een paar signalen per dag of om intensieve machinebewaking – voor elke behoefte is er een passend contract.
Flexibele aansluiting – met of zonder mobiele verbinding: Onze flexibele contractmodellen zijn ideaal voor locaties met ethernet of mobiele machines in afgelegen gebieden. Zo profiteert u van maximale flexibiliteit bij het gebruik van uw IoT-oplossingen.
Gecentraliseerd databeheer: Krijg overal toegang tot uw systemen, zonder dat daarvoor extra IT-infrastructuur nodig is. Dankzij gecentraliseerde toegang en geoptimaliseerde data-stromen kunnen processen voortdurend worden verbeterd en kunnen middelen doelgericht worden ingezet.
Machinebeheer: Efficiënt beheer en eenvoudige configuratie van uw volledige machinepark.
Weergave van de machinegegevens: Een overzichtelijke weergave van proces- en machinegegevens met aan te passen widgets.
Ready-to-connect: Dankzij de ondersteuning van API's zoals de REST-API of de AEMP-API kunnen gegevens van het machinepark eenvoudig en op maat vanuit de cloud worden opgehaald en doorgestuurd naar andere systemen voor verwerking.
Cybersecurity: Onze oplossingen voldoen altijd aan de nieuwste beveiligingsnormen, zodat uw gegevens en systemen te allen tijde optimaal beschermd zijn.
Of u nu alleen geselecteerde datapunten wilt opvragen of een uitgebreide, continue machinebewaking wilt realiseren – onze datamanagementpakketten bieden u de juiste oplossing voor elke behoefte.
- Activeer uw contracten rechtstreeks in de mobiele IoT Suite en beheer uw volledige wagenpark eenvoudig en centraal via het platform.
- Met behulp van de Mobile IoT Suite kan een project worden aangemaakt en kan heel eenvoudig het juiste contract worden gevonden.
Kies nu het juiste data-abonnement
De contracten verschillen in het aantal datapunten dat per maand door de machine naar de cloud kan worden verzonden. Met de volgende berekening/formule kan de juiste contractgrootte worden bepaald:
- Aantal machinesignalen x transmissiefrequentie = aantal datapunten per maand
Datapunt = eenmalige overdracht van een machinesignaal
Machinesignaal = proceswaarde van een mobiele machine
| Datapunten* per maand |
30.000 | 150.000 | 1.000.000 | 4.770.000 | |||||||||||
| Oorspronkelijke looptijd | 24 maanden | ||||||||||||||
| Verlenging | automatisch met telkens 12 maanden | ||||||||||||||
| Beëindiging | een maand voor het einde van het contract | ||||||||||||||
| Realtime via CAN (alleen CODESYS V2.3) |
Onbeperkt aantal sessies gedurende de looptijd (1 sessie = 4 uur) | ||||||||||||||
| Cloudopslag | Veilige opslag van en toegang tot uw data voor maximaal 5 jaar – in het kader van lopende contracten | ||||||||||||||
| Artikelnummer met mobiele communicatie |
CZ1100 | CZ1101 | CZ1102 | CZ1103 | |||||||||||
| Compatibele hardware met mobiele communicatie |
CR3171* CR3158 CR3146 |
||||||||||||||
| Artikelnummer zonder mobiele communicatie |
CZ0110 | CZ0111 | CZ0112 | CZ0113 | |||||||||||
| Compatibele hardware zonder mobiele communicatie |
CR3171* | ||||||||||||||
*CODESYS 2.3 is niet mogelijk
Heeft u het juiste contract nog niet gevonden?
Onze experts helpen u graag bij het kiezen van het juiste contract voor uw applicatie!
U kunt contact opnemen met de medewerkers van het ifm-Service-Center via e-mail op info.be@ifm.com of via de gratis hotline:
Tel. +32 2 588 88 33