- Productnieuws
- Beeldverwerking / identificatie
- Ultravlakke achtergrondverlichting voor vision sensoren
Ultravlakke achtergrondverlichting voor vision sensoren

- Krachtige permanente verlichting voor contour- en positieherkenning
- Verlengde levensduur door pulserende werking
- Homogene verlichting met rood of infraroodlicht
- Ruimtebesparende montage met een bouwhoogte van slechts 9,8 mm
- Drie verschillende lichtveldafmetingen leverbaar
- Industriële M12-stekker
Perfecte verlichting
Deze krachtige achtergrondverlichtingen creëren een homogeen lichtveld dat resulteert in een optimale, schaduwvrije verlichting van het te controleren object. De buitencontouren worden door de achtergrondverlichting sterk geaccentueerd en kunnen optimaal door een vision sensor worden geanalyseerd. Met de sensor worden contour- en positieherkenningen razendsnel en procesveilig uitgevoerd. De verlichting kan daarvoor in continu- of in pulsmodus werken, wat naast de vele andere voordelen met name de levensduur van de verlichtingseenheid verlengd.
Ultraplatte bouwvorm
De nieuwe generatie ifm-verlichtingselementen kan door de extreem vlakke uitvoering met een bouwhoogte van slechts 9,8 mm zeer ruimtebesparend worden gemonteerd. Optionele montagesets zorgen voor een snelle en eenvoudige bevestiging.
Homogeniteit
In de industriële beeldverwerking is het gebruik van verlichtingselementen essentieel om een snelle en procesveilige herkenning van objecten te kunnen garanderen. Met name bij vlakke verlichtingsconcepten vormt het creëren van een homogeen verlichtingsoppervlak een uitdaging. Met de nieuwe, krachtige backlights van ifm kan de achtergrond van applicaties nog beter worden verlicht. Dat resulteert in kortere belichtingstijden van industriële camera's en vermindert tegelijkertijd de invloed van extern licht.