You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Kleine signaallamp met uitstekende performance

  • Aansturing via IO-Link of digitale ingangen
  • Optimale herkenbaarheid in heldere omgevingscondities
  • Eenvoudige montage met behulp van M30-bevestigingsmoer
  • Luide buzzer (90 dB) met instelbare toonsoorten
  • Hoge beschermingsgraad, ook met buzzer. Geschikt voor natte omgevingen.

Duidelijke en vrij te kiezen weergave van machinetoestanden
Hetzij aan machines, installaties of transportbanden: Met behulp van de verschillende lichtkleuren op de signaallampen is de bedrijfstoestand of storing al op grote afstand duidelijk te herkennen. Deze innovatieve signaallamp is een krachtig alternatief voor traditionele segmentlampen. Het lichtsegment kan 7 verschillende kleuren weergeven. Bovendien zijn continu brandend licht of verschillende knipperstanden per kleur instelbaar. De aansturing kan plaatsvinden via IO-Link, maar de klassieke aansturing van drie definieerbare kleuren via drie digitale ingangen is ook mogelijk. Daarmee kunnen conventionele signaallampen eenvoudig door deze signaallamp worden vervangen. Bovendien zijn er varianten met akoestische signalering en/of een slijtagevrije, vrij programmeerbare bedienelement leverbaar.

Drie bedrijfmodi
Highlight van deze signaallamp zijn de drie verschillende bedrijfsmodi, die de gebruiker maximale flexibiliteit bieden. Weliswaar biedt IO-Link de hoogste flexibiliteit bij gebruik en parametrering, maar ook zonder IO-Link zijn de kleuren via drie digitale ingangen in te stellen. De beschikbare kleuren zijn rood, groen, blauw, cyaan, magenta, geel en wit.

IO-Link-modus
Hier zijn de zeven kleuren, akoestische signaleringen en bedienelementen willekeurig aan te sturen. De parametrering (knippermodi, toonsoorten enz.) kan op elk moment vanuit de besturing worden aangepast. Dat biedt maximale flexibiliteit.

SIO-modus RGB
Deze modus werkt zonder IO-Link. De aansturing van de 7 kleuren gebeurt via drie digitale ingangen (RGB), die afzonderlijk of in combinatie worden aangestuurd. Via een andere pin van de 5-polige M12-connector is de akoestische signalering en het bedienelement aan te sturen resp. op te vragen.

SIO-modus aan/uit
In deze modus zijn drie kleuren elk via een aparte pin te kiezen. Daarmee zijn conventionele segment-lampen eenvoudig te vervangen. Via een andere pin van de 5-polige M12-connector is de akoestische signalering en het bedienelement in te schakelen resp. op te vragen.

Parametrering via IO-Link
Ook wanneer een gebruik in SIO-modus zonder IO-Link mogelijk is, is IO-Link noodzakelijk voor de parametrering van bijvoorbeeld de gewenste lichtkleuren. Met de pc software LR DEVICE van ifm kan de gebruiker IO-Link-apparaten eenvoudig configureren en parametersets laden en opslaan. Bovendien zijn meetwaarden en statussen overzichtelijk te visualiseren en apparaat instellingen comfortabel te testen.

IO-Link-functies (keuze):

  • Bedrijfsmodi
  • 7 instelbare kleuren
  • Continu licht, 3 knippermodi, 3 flitsmodi
  • 7 verschillende toonsoorten voor akoestische signalering