- Homepage
- Productnieuws
- Positiesensoren
- Magnetische positiesensor voor lasapplicaties
Magnetische positiesensor voor lasapplicaties
Robuust en stootvast in compacte bouwvorm met anti-aanhechtingscoating tegen het inbranden van lasspetters
- Anti-aanhechtingscoating tegen het inbranden van lasspetters
- Objectdetectie ook door een afdeklaag biedt sensorbescherming
- Betrouwbaar schakelsignaal ook bij zware vervuiling van de sensor
- Robuust en stootvast dankzij actief vlak van metaal
- Ruimtebesparende bouwvorm voor montage in krappe ruimten
Gemaakt voor veeleisende ruwe omgevingen
De nieuwe compacte krachtpatser van ifm is bedoeld voor de ruwe omstandigheden in lasapplicaties. Dankzij zijn coating hechten lasspetters niet, maar rollen gewoon van de robuuste metalen behuizing af. Zelfs bij ernstige vervuilingen en stoten schakelt de sensor op betrouwbare wijze en staat zo garant voor een continu veilige werking.

Contactloze detectie door afdeklagen heen
De sensor kan objecten ook door non-ferromagnetische afdeklagen detecteren en wordt zo extra beschermd. De betaalbare afdeklaag kan hier probleemloos zonder een monteur worden vervangen.