Compact RFID-schrijf-/leesapparaat met geïntegreerde RFID-HF-antenne, verwerking en CANopen-interface voor de betrouwbare identificatie van ID-tags
Eenvoudige installatie en toepassing
Het RFID-schrijf-/leesapparaat DTC510 heeft geen gebruikelijke verwerkingseenheden meer nodig. Bij dit apparaat zijn RFID-HF-antenne, elektronica en CANopen-interface in een compacte behuizing geïntegreerd. Daardoor komen extra, uitvoerige bedradingen te vervallen. Met het bijbehorende EDS-bestand is een snelle en eenvoudige integratie in de bovenliggende besturingssystemen met CANopen-master gegarandeerd. Het actieve antenneoppervlak kan in vijf verschillende detectiebereiken variabel worden ingesteld! Zo worden er geen grenzen gesteld aan de mechanische inbouw. Typische applicaties zijn de producttracering, materiaalstroomcontrole alsmede traceerbaarheid. Bovendien maakt de robuuste bouwvorm met beschermklasse IP 67 en IP 69K het rechtstreekse gebruik in ruw industriële omgevingen mogelijk.
Applicatievoorbeelden
Producttracering
In de productbesturing kan de DTC510 bijvoorbeeld het nummer van de werkstukdrager op de ID-tags opslaan. Zo wordt verzekerd dat het juiste product op de juiste tijd op de juiste plek is.
Materiaalstroomcontrole
Het RFID-systeem kan gemakkelijk bepalen of het juiste materiaal op het juiste tijdstip op de juiste plek in de gewenste hoeveelheid en kwaliteit beschikbaar is.
Traceerbaarheid
Dit is een belangrijk instrument bij de besturing en optimalisatie van de productie. RFID en DTC510 leveren de gegevens, die naar een controller of een database moeten worden gestuurd.