You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. XC0103

Inductieve sensor

XC0103

IFB2004BARKG/UP/0.80M/PUR/US

Inductieve sensor

XC0103

IFB2004BARKG/UP/0.80M/PUR/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 4
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 40
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 110
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 4 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...3,25
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
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
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 40
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing speciaal gecoat; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, rood
schakelstatus 1 x LED, groen
Optische instelhulp ja
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
Aansluiting Connector: 1 x M12; Contactpinnen: verguld