Meetbereik |
|
---|
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Meetelement | 1 x Pt 1000; (volgens DIN EN 60751, klasse B) |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Minimale insteeklengte [mm] | 15 |
Beschermklasse | III |
---|
Meetbereik |
|
---|
Nauwkeurigheid [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] | 7 / 18; (volgens DIN EN 60751) |
---|
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Afmetingen [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
Materialen | roestvast staal; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Staafdiameter [mm] | 8 |
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Aansluiting | Kabel: 5 m, FKM |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |