You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ST4204

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

ST4204

STR34ABB/US-100-H

Stromingssensor voor aansluiting op verwerkingselektronica

ST4204

STR34ABB/US-100-H

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Procesaansluiting G 3/4 buitendraad
Toepassingsgebied
Applicatie hoge temperatuurbereiken
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30
Vloeibare media
Applicatie hoge temperatuurbereiken
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan verwerkingselektronica VS 0100
Meet- / instelbereik
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...60
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 5...1500
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurgradiënt [K/min] 15
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Vloeibare media
Reactietijd [s] 1...10
Gasvormige media
Reactietijd [s] 1...10
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Materialen 1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Procesaansluiting G 3/4 buitendraad
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Max. kabellengte: 100 m